??
CAD model selection
K1566.0500
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1566 - Telescopic slides, steel for slot mounting, partial extension, load capacity up to 10 kg
Bill of material
K1566.0500
BESTKIPP
Order No.
K1566.0500
BX
distance
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
36 mm
A1
distance
256 mm
A2
distance
32 mm
A3
distance
468 mm
B
width
10 mm
H
height
17 mm
L
Length
500 mm
L1
Length
310 mm
T
slot depth
6-7 mm
SCHT
Schubladentiefe von-bis
500 mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
10 kg
GEW
Approx. weight
0.2725 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
MONTAGE
Assembly Instruction
Assembly Instruction
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245497911
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions